{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hkr_asmtab.prj},{NB=HKR2500A},{ARTIKEL=HKR2500A},{BESTELLNUM=HKR2500A},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=25},{HALTEKRAFT=1200},{HALTEMOMENT=15.0},{RICHT=von oben},{OW=25},{H2=38.0},{E=38.0},{A=78.0},{B=52.0},{BMAX=52.0},{B1=9.0},{B2=31.0},{G1=M10},{H=16.0},{G2=8.6},{G3=M8},{G4=13.5},{X=30.0},{ANZUGSMOMENT=7},{H1=25.0},{A1=60.0},{GG1=10},{L=63.0},{A2=38.5},{A3=41.5},{X1=3.0},{ABSD=5.1},{PPATH=hkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=HKR},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=HKR},{ABDECKBAND=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HKR2500A manuel clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
BOM
HKR2500A manuel clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
HKR2500A
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
size of shaft
25
mm
HALTEKRAFT
holding force
1200
N
HALTEMOMENT
static holding torque
15.0
N*m
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
25
mm
E
casing height
38.0
mm
A
width
78.0
mm
B
casing length
52.0
mm
B1
fixing holes/length
9.0
mm
B2
clampimg lever axis/casing side back
31.0
mm
G1
fastening screw thread
M10
H
depth of fastening screw thread
16.0
mm
G2
fixing holes
8.6
mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
X
shaft center / fixing surface
30.0
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
7
Nm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
25.0
mm
A1
mounting holes/width
60.0
mm
L
clampimg lever length
63.0
mm
A2
clampimg lever unreleased
38.5
mm
A3
clampimg lever released
41.5
mm
X1
ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HKR2500A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..