??
Choix du modèle CAO
HKR2500A manuel clamping
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
Nomenclature
HKR2500A manuel clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
HKR2500A
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF3
description
PDF description
PDF2
PDF installation instructions
PDF installation instructions
GROESSE
size of shaft
25 mm
HALTEKRAFT
holding force
1200 N
HALTEMOMENT
static holding torque
15.0 N*m
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
25 mm
E
casing height
38.0 mm
A
width
78.0 mm
B
casing length
52.0 mm
B1
fixing holes/length
9.0 mm
B2
clampimg lever axis/casing side back
31.0 mm
G1
fastening screw thread
M10
H
depth of fastening screw thread
16.0 mm
G2
fixing holes
8.6 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
X
shaft center / fixing surface
30.0 mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
7 Nm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
25.0 mm
A1
mounting holes/width
60.0 mm
L
clampimg lever length
63.0 mm
A2
clampimg lever unreleased
38.5 mm
A3
clampimg lever released
41.5 mm
X1
ausgerastet plus
3.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HKR2500A
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.