??
CAD-Modellauswahl
HKR2500A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR2500A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR2500A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
25 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
15.0 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
25 mm
E
Höhe Gehäuse
38.0 mm
A
Breite
78.0 mm
B
Länge
52.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
9.0 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
31.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M10
H
Tiefe Befestigungsgewinde
16.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
8.6 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
13.5
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
30.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
7 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
25.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
60.0 mm
L
Handhebel Länge
63.0 mm
A2
Hebel eingerastet
38.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
41.5 mm
X1
ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR2500A