??
CAD-Modellauswahl
HKR2000A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR2000A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR2000A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
20 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
12.0 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20 mm
E
Höhe Gehäuse
32.0 mm
A
Breite
60.0 mm
B
Länge
44.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
6.5 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
26.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M8
H
Tiefe Befestigungsgewinde
14.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
6.8 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
10.4
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
25.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
7 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
21.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
45.0 mm
L
Handhebel Länge
63.0 mm
A2
Hebel eingerastet
38.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
41.5 mm
X1
ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR2000A