??
CAD-Modellauswahl
HKR1600A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR1600A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR1600A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
16 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
9.5 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
16 mm
E
Höhe Gehäuse
29.0 mm
A
Breite
53.0 mm
B
Länge
38.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
5.5 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
22.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M6
H
Tiefe Befestigungsgewinde
12.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
5.0 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
9.4
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
22.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
5 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
19.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
40.0 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A2
Hebel eingerastet
30.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR1600A