{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hkr_asmtab.prj},{NB=HKR1200A},{ARTIKEL=HKR1200A},{BESTELLNUM=HKR1200A},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=12},{HALTEKRAFT=1200},{HALTEMOMENT=7.0},{RICHT=von oben},{OW=12},{H2=24.0},{E=24.0},{A=43.0},{B=32.0},{BMAX=32.0},{B1=4.5},{B2=18.5},{G1=M5},{H=10.0},{G2=4.2},{G3=M4},{G4=7.4},{X=18.0},{ANZUGSMOMENT=5},{H1=16.0},{A1=32.0},{GG1=5},{L=44.0},{A2=30.5},{A3=33.5},{X1=3.0},{ABSD=3.0},{PPATH=hkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=HKR},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=HKR},{ABDECKBAND=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HKR1200A manuel clamping
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
BOM
HKR1200A manuel clamping
BESTELLNUM
item number clamping element
HKR1200A
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
size of shaft
12
mm
HALTEKRAFT
holding force
1200
N
HALTEMOMENT
static holding torque
7.0
N*m
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
12
mm
E
casing height
24.0
mm
A
width
43.0
mm
B
casing length
32.0
mm
B1
fixing holes/length
4.5
mm
B2
clampimg lever axis/casing side back
18.5
mm
G1
fastening screw thread
M5
H
depth of fastening screw thread
10.0
mm
G2
fixing holes
4.2
mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
7.4
X
shaft center / fixing surface
18.0
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
5
Nm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
16.0
mm
A1
mounting holes/width
32.0
mm
L
clampimg lever length
44.0
mm
A2
clampimg lever unreleased
30.5
mm
A3
clampimg lever released
33.5
mm
X1
ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HKR1200A
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D