??
CAD-Modellauswahl
HKR1200A manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HKR manuelles Klemmelement (rund) - mit Handhebel
Stückliste
HKR1200A manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HKR1200A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
PDF2
PDF Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
12 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200 N
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
7.0 N*m
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
12 mm
E
Höhe Gehäuse
24.0 mm
A
Breite
43.0 mm
B
Länge
32.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen / Länge
4.5 mm
B2
Hebel Achse / Gehäusefläche hinten
18.5 mm
G1
Befestigungsgewinde
M5
H
Tiefe Befestigungsgewinde
10.0 mm
G2
Befestigungsbohrungen
4.2 mm
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
7.4
X
Schiene Mitte / Befestigungsfläche
18.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
5 Nm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
16.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen horizontal
32.0 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A2
Hebel eingerastet
30.5 mm
A3
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HKR1200A