{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK6505KR-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1623 (SLS)-65},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=MIN},{OW=40.00},{OWM=36.20},{D=90.0},{A=160.0},{B=64.0},{BMAX=64.0},{H=20.0},{C=24.0},{CC=24.0},{X=90.0},{E=66.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=22},{BN=64.000},{HN=36.500},{B2=14.5},{A1=35.0},{B1=35.0},{GG=16},{H1=45.5},{L=95.0},{A3=56.5},{A2=61.5},{X1=5.0},{ABSD=17.000},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK6505KR},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK6505KR},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R16..(Kugel)},{GROESSE=65},{WAGENTYP=R1623 (SLS)},{ABDECKBAND=nein},{HALTEKRAFT=2000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK6505KR
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
rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of Rail
R16..(ball)
GROESSE
size
65
mm
WAGENTYP
type of Carriage
R1623 (SLS)
ABDECKBAND
cover strip usable
no
HALTEKRAFT
holding force
2000
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
40.00
mm
OWM
Clamping width min.
36.20
mm
D
fastening surface/rail base
90.0
A
width
160.0
mm
B
length
64.0
mm
G
fastening screw thread
M16
H
depth of the fastening screw thread
20.0
mm
C
clearance
24.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
90.0
mm
E
casing height
66.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
22
Nm
B2
fixing holes position / length
14.5
mm
A1
fixing holes / width
35.0
mm
B1
fixing holes / length
35.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
45.5
mm
L
clampimg lever length
95.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
56.5
mm
A2
clampimg lever released
61.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
5.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK6505KR-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1623 (SLS)-65
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..