??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK6505KR
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
65 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1623 (SLS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
40.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
36.20 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
90.0
A
Breite
160.0 mm
B
Länge
64.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M16
H
Befestigungsgewinde Tiefe
20.0 mm
C
Lichtehöhe
24.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
90.0 mm
E
Höhe Gehäuse
66.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
22 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
14.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
35.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
35.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
45.5 mm
L
Handhebel Länge
95.0 mm
A3
Hebel eingerastet
56.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
61.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
5.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK6505KR-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1623 (SLS)-65