??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK5501A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK55-4
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NTN-SNR
SCHIENTYP
Schienentyp
LGB
GROESSE
Schienengröße
55 mm
WAGENTYP
Wagentyp
LGBXH..FL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
53.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
45.70 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
70.0
A
Breite
140.0 mm
B
Länge
49.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M14
H
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
C
Lichtehöhe
15.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
66.0 mm
E
Höhe Gehäuse
51.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
22 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
9.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
30.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
30.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
37.5 mm
L
Handhebel Länge
95.0 mm
A3
Hebel eingerastet
56.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
61.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
5.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK5501A-PHK55-4-NTN-SNRLGB-LGBXH..FL-55