??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK4505KR
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK45-2
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
CG
GROESSE
Schienengröße
45 mm
WAGENTYP
Wagentyp
CGW..CC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
32.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
25.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
60.0
A
Breite
120.0 mm
B
Länge
44.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M10
H
Befestigungsgewinde Tiefe
14.0 mm
C
Lichtehöhe
14.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
58.0 mm
E
Höhe Gehäuse
44.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
2.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
15 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
9.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
26.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
26.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
32.6 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A3
Hebel eingerastet
46.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK4505KR-PHK45-2-HIWINCG-CGW..CC-45
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.