{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK4501A-TBITR-H-FL-45},{SORTIERUNG=2},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK4501A},{KLEMBREITE=45.0},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK4501A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=TBI},{SCHIENTYP=TR},{GROESSE=45},{WAGENTYP=H-FL},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=2000},{RICHT=von oben},{OW=45.60},{OWM=38.80},{D=60.0},{A=120.0},{B=44.0},{BMAX=44.0},{G=M10},{H=14.0},{C=16.0},{CC=16.0},{X=60.0},{E=44.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=15},{BN=47.000},{HN=26.600},{B2=9.0},{A1=26.0},{B1=26.0},{GG=10},{H1=32.6},{L=78.0},{A3=46.5},{A2=50.5},{X1=4.0},{ABSD=13.000},{PPATH=hk_asmsbl.prj},{SELEKTION=HK},{ZZC=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK4501A
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
rail manufacturer
TBI
SCHIENTYP
type of Rail
TR
GROESSE
size
45
mm
WAGENTYP
type of Carriage
H-FL
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
2000
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
45.60
mm
OWM
Clamping width min.
38.80
mm
D
fastening surface/rail base
60.0
A
width
120.0
mm
B
length
44.0
mm
G
fastening screw thread
M10
H
depth of the fastening screw thread
14.0
mm
C
clearance
16.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
60.0
mm
E
casing height
44.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
15
Nm
B2
fixing holes position / length
9.0
mm
A1
fixing holes / width
26.0
mm
B1
fixing holes / length
26.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
32.6
mm
L
clampimg lever length
78.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
46.5
mm
A2
clampimg lever released
50.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK4501A-TBITR-H-FL-45
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..