??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK3505KR
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PMK35-7
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R18..(Rolle)
GROESSE
Schienengröße
35 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1821 (SNH)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
24.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
21.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
55.0
A
Breite
100.0 mm
B
Länge
39.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
C
Lichtehöhe
11.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
48.0 mm
E
Höhe Gehäuse
37.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
7.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
15 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
7.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
24.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
24.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
31.0 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A3
Hebel eingerastet
46.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK3505KR-PMK35-7-Bosch RexrothR18..(Rolle)-R1821 (SNH)-35