??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK3501A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SCHIENTYP
Schienentyp
GROESSE
Schienengröße
mm
WAGENTYP
Wagentyp
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
34.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
A
Breite
100.0 mm
B
Länge
39.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M8
H
Befestigungsgewinde Tiefe
10.0 mm
C
Lichtehöhe
mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
mm
E
Höhe Gehäuse
37.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
15 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
7.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
24.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
24.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
27.0 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A3
Hebel eingerastet
46.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK3501A