??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK3011A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IGUS
SCHIENTYP
Schienentyp
TS-01
GROESSE
Schienengröße
30 mm
WAGENTYP
Wagentyp
TWA-01
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
800
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
40.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0
A
Breite
90.0 mm
B
Länge
38.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
C
Lichtehöhe
6.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
35.5 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
12 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
9.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
20.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
20.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
25.9 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A3
Hebel eingerastet
46.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK3011A-IGUSTS-01-TWA-01-30