??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK3005G
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK30-3
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R205..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
30 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R205E (SNH)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1400
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
28.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
23.20 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
45.0
A
Breite
90.0 mm
B
Länge
39.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
C
Lichtehöhe
10.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
42.0 mm
E
Höhe Gehäuse
32.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
3.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
15 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
8.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
22.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
22.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
23.6 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A3
Hebel eingerastet
46.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK3005G-PHK30-3-Bosch RexrothR205..(Kugel)-R205E (SNH)-30