??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK3001A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK30-4
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
NS(N1S)
GROESSE
Schienengröße
30 mm
WAGENTYP
Wagentyp
NAS..AL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
2000
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
29.40 mm
OWM
Klemmbreite min.
28.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
42.0
A
Breite
90.0 mm
B
Länge
39.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
C
Lichtehöhe
6.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
38.0 mm
E
Höhe Gehäuse
32.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
15 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
8.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
22.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
22.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
23.6 mm
L
Handhebel Länge
78.0 mm
A3
Hebel eingerastet
46.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
50.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
4.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK3001A-PHK30-4-NSKNS(N1S)-NAS..AL-30