{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK2701B-INATKVD-W(KUVE-W)-KWVE..-W-20},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=40.3},{OW=43.00},{OWM=40.00},{D=27.0},{A=80.0},{B=30.0},{BMAX=30.0},{H=6.0},{C=4.0},{CC=4.0},{X=27.0},{E=23.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=4},{BN=43.000},{HN=13.500},{B2=5.0},{A1=20.0},{B1=20.0},{GG=6},{H1=17.0},{L=44.0},{A3=30.5},{A2=33.5},{X1=3.0},{ABSD=5.500},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK2701B},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2701B},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=INA},{SCHIENTYP=TKVD-W(KUVE-W)},{GROESSE=20},{WAGENTYP=KWVE..-W},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1200},{RICHT=von oben},{G=M6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK2701B
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
rail manufacturer
INA
SCHIENTYP
type of Rail
TKVD-W(KUVE-W)
GROESSE
size
20
mm
WAGENTYP
type of Carriage
KWVE..-W
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
43.00
mm
OWM
Clamping width min.
40.00
mm
D
fastening surface/rail base
27.0
A
width
80.0
mm
B
length
30.0
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
C
clearance
4.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
27.0
mm
E
casing height
23.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
4
Nm
B2
fixing holes position / length
5.0
mm
A1
fixing holes / width
20.0
mm
B1
fixing holes / length
20.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
17.0
mm
L
clampimg lever length
44.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
30.5
mm
A2
clampimg lever released
33.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK2701B-INATKVD-W(KUVE-W)-KWVE..-W-20
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..