{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK2511A-IGUSTS-01-TW-02-25},{SORTIERUNG=2},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK2511A},{KLEMBREITE=MIN},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2511A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=IGUS},{SCHIENTYP=TS-01},{GROESSE=25},{WAGENTYP=TW-02},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=500},{RICHT=von oben},{OW=34.00},{OWM=MIN},{D=36.0},{A=70.0},{B=35.0},{BMAX=35.0},{G=M6},{H=8.0},{C=5.0},{CC=5.0},{X=36.0},{E=31.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=10},{BN=35.500},{HN=16.800},{B2=7.5},{A1=20.0},{B1=20.0},{GG=6},{H1=21.2},{L=63.0},{A3=38.5},{A2=41.5},{X1=3.0},{ABSD=5.500},{PPATH=hk_asmsbl.prj},{SELEKTION=HK},{ZZC=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK2511A
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
rail manufacturer
IGUS
SCHIENTYP
type of Rail
TS-01
GROESSE
size
25
mm
WAGENTYP
type of Carriage
TW-02
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
500
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
34.00
mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
36.0
A
width
70.0
mm
B
length
35.0
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of the fastening screw thread
8.0
mm
C
clearance
5.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
36.0
mm
E
casing height
31.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
10
Nm
B2
fixing holes position / length
7.5
mm
A1
fixing holes / width
20.0
mm
B1
fixing holes / length
20.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
21.2
mm
L
clampimg lever length
63.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
38.5
mm
A2
clampimg lever released
41.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK2511A-IGUSTS-01-TW-02-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..