{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK2507A-FrankeFDD-Kassette-25},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=MIN},{OW=23.00},{OWM=MIN},{D=36.0},{A=70.0},{B=30.0},{BMAX=30.0},{H=6.0},{C=12.0},{CC=12.0},{X=36.0},{E=24.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=5},{BN=23.500},{HN=15.500},{B2=5.0},{A1=20.0},{B1=20.0},{GG=6},{H1=18.3},{L=44.0},{A3=30.5},{A2=33.5},{X1=3.0},{ABSD=3.300},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK2507A},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2507A},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Franke},{SCHIENTYP=FDD},{GROESSE=25},{WAGENTYP=Kassette},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1200},{RICHT=von oben},{G=M6},{PPATH=hk_asmsbl.prj},{SELEKTION=HK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK2507A
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
rail manufacturer
Franke
SCHIENTYP
type of Rail
FDD
GROESSE
size
25
mm
WAGENTYP
type of Carriage
Kassette
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
23.00
mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
36.0
A
width
70.0
mm
B
length
30.0
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
C
clearance
12.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
36.0
mm
E
casing height
24.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
5
Nm
B2
fixing holes position / length
5.0
mm
A1
fixing holes / width
20.0
mm
B1
fixing holes / length
20.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
18.3
mm
L
clampimg lever length
44.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
30.5
mm
A2
clampimg lever released
33.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK2507A-FrankeFDD-Kassette-25
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..