??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2505KR
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
25 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1666 (SKS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
14.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
13.00 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
36.0
A
Breite
70.0 mm
B
Länge
30.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
7.0 mm
C
Lichtehöhe
7.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
29.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
7 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
5.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
20.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
20.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
22.3 mm
L
Handhebel Länge
63.0 mm
A3
Hebel eingerastet
38.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
41.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2505KR-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1666 (SKS)-25