??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2505KN
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
25 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1693 (FNN)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
750
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
19.80 mm
OWM
Klemmbreite min.
18.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
33.0
A
Breite
42.0 mm
B
Länge
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
C
Lichtehöhe
15.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
33.0 mm
E
Höhe Gehäuse
18.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
4 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
4.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
15.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
15.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
14.3 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A3
Hebel eingerastet
30.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2505KN-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1693 (FNN)-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.