{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK2505KB},{SORTIERUNG=1},{KLEMTYP=HKOS},{ARTIKEL=HK2505KB},{KLEMBREITE=MIN},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2505KB},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=},{SCHIENTYP=},{GROESSE=},{WAGENTYP=},{ABDECKBAND=},{HALTEKRAFT=1200},{RICHT=von vorne},{OW=59.80},{OWM=MIN},{D=MIN},{A=120.0},{B=39.0},{BMAX=39.0},{G=M6},{H=11.0},{C=MIN},{CC=5.0},{X=MIN},{E=30.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=7},{BN=69.500},{HN=19.000},{B2=7.0},{A1=50.0},{B1=25.0},{GG=6},{H1=23.2},{L=63.0},{A3=38.5},{A2=41.5},{X1=3.0},{ABSD=8.000},{PPATH=hk_asmsbl.prj},{SELEKTION=HK},{ZZC=J}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK2505KB
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
1200
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
59.80
mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
A
width
120.0
mm
B
length
39.0
mm
G
fastening screw thread
M6
H
depth of the fastening screw thread
11.0
mm
C
clearance
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
mm
E
casing height
30.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
7
Nm
B2
fixing holes position / length
7.0
mm
A1
fixing holes / width
50.0
mm
B1
fixing holes / length
25.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
23.2
mm
L
clampimg lever length
63.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
38.5
mm
A2
clampimg lever released
41.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK2505KB
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..