??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2501A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK25-4
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
NSK
SCHIENTYP
Schienentyp
LH(L1H)
GROESSE
Schienengröße
25 mm
WAGENTYP
Wagentyp
LAH..BNZ
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
25.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
19.70 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
40.0
A
Breite
70.0 mm
B
Länge
30.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M6
H
Befestigungsgewinde Tiefe
8.0 mm
C
Lichtehöhe
13.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
36.0 mm
E
Höhe Gehäuse
23.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
7 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
5.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
20.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
20.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
16.2 mm
L
Handhebel Länge
63.0 mm
A3
Hebel eingerastet
40.6 mm
A2
Hebel ausgerastet
43.6 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2501A-PHK25-4-NSKLH(L1H)-LAH..BNZ-25
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.