{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK2005KN-CPCARC(ARU)-ARC-MS-20},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=17.6},{OW=18.20},{OWM=16.75},{D=28.0},{A=42.0},{B=24.0},{BMAX=24.0},{H=5.0},{C=10.0},{CC=10.0},{X=28.0},{E=18.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=4},{BN=20.200},{HN=10.900},{B2=4.5},{A1=15.0},{B1=15.0},{GG=5},{H1=14.3},{L=44.0},{A3=30.5},{A2=33.5},{X1=3.0},{ABSD=5.000},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK2005KN},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2005KN},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=CPC},{SCHIENTYP=ARC(ARU)},{GROESSE=20},{WAGENTYP=ARC-MS},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=750},{RICHT=von oben},{G=M5},{PPATH=hk_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK2005KN
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
rail manufacturer
CPC
SCHIENTYP
type of Rail
ARC(ARU)
GROESSE
size
20
mm
WAGENTYP
type of Carriage
ARC-MS
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
750
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
18.20
mm
OWM
Clamping width min.
16.75
mm
D
fastening surface/rail base
28.0
A
width
42.0
mm
B
length
24.0
mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of the fastening screw thread
5.0
mm
C
clearance
10.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
28.0
mm
E
casing height
18.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
4
Nm
B2
fixing holes position / length
4.5
mm
A1
fixing holes / width
15.0
mm
B1
fixing holes / length
15.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
14.3
mm
L
clampimg lever length
44.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
30.5
mm
A2
clampimg lever released
33.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK2005KN-CPCARC(ARU)-ARC-MS-20
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..