{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK2005KB-Bosch RexrothR167..(Kugel breit)-R1672 (CNS)-20},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=MIN},{OW=33.80},{OWM=MIN},{D=27.0},{A=80.0},{B=24.0},{BMAX=24.0},{H=7.3},{C=4.0},{CC=4.0},{X=27.0},{E=23.0},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=4},{BN=43.000},{HN=15.700},{B2=4.5},{A1=15.0},{B1=15.0},{GG=5},{H1=18.8},{L=44.0},{A3=30.0},{A2=33.0},{X1=3.0},{ABSD=6.500},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK2005KB},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK2005KB},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R167..(Kugel breit)},{GROESSE=20},{WAGENTYP=R1672 (CNS)},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=1200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK2005KB
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
rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of Rail
R16..(ball wide)
GROESSE
size
20
mm
WAGENTYP
type of Carriage
R1672 (CNS)
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
1200
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
33.80
mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
27.0
A
width
80.0
mm
B
length
24.0
mm
G
fastening screw thread
M5
H
depth of the fastening screw thread
7.3
mm
C
clearance
4.0
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
27.0
mm
E
casing height
23.0
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
4
Nm
B2
fixing holes position / length
4.5
mm
A1
fixing holes / width
15.0
mm
B1
fixing holes / length
15.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
18.8
mm
L
clampimg lever length
44.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
30.0
mm
A2
clampimg lever released
33.0
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK2005KB-Bosch RexrothR167..(Kugel breit)-R1672 (CNS)-20
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..