??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2005G
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R205..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
20 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R205A (FNS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1000
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
20.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
15.60 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30.0
A
Breite
60.0 mm
B
Länge
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
C
Lichtehöhe
8.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
30.0 mm
E
Höhe Gehäuse
22.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
5 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
4.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
15.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
15.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
17.0 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A3
Hebel eingerastet
30.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2005G-Bosch RexrothR205..(Kugel)-R205A (FNS)-20