??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2002K
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
INA
SCHIENTYP
Schienentyp
TKVD(KUVE)
GROESSE
Schienengröße
20 mm
WAGENTYP
Wagentyp
KWVE..-B-SL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
18.30 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30.0
A
Breite
60.0 mm
B
Länge
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
C
Lichtehöhe
11.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
30.0 mm
E
Höhe Gehäuse
19.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
4 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
4.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
15.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
15.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
12.5 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A3
Hebel eingerastet
30.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2002K-INATKVD(KUVE)-KWVE..-B-SL-20