??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK2001A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK20-1
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
HIWIN
SCHIENTYP
Schienentyp
PGH(PGQ)
GROESSE
Schienengröße
20 mm
WAGENTYP
Wagentyp
PGQW..HC
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
nein
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
20.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
30.0
A
Breite
60.0 mm
B
Länge
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M5
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
C
Lichtehöhe
9.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
29.0 mm
E
Höhe Gehäuse
20.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
1.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
7 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
4.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
15.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
15.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
13.0 mm
L
Handhebel Länge
63.0 mm
A3
Hebel eingerastet
38.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
41.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK2001A-PHK20-1-HIWINPGH(PGQ)-PGQW..HC-20
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.