{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK1514D-PHK15-4-CPCHRC(HRU)-HRC-MN-15},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=MIN},{OW=15.00},{OWM=12.00},{D=28.0},{A=47.0},{B=24.0},{BMAX=24.0},{H=5.0},{C=6.5},{CC=6.5},{X=24.0},{E=17.5},{T=4.0},{ANZUGSMOMENT=5},{BN=15.500},{HN=9.500},{B2=4.0},{A1=17.0},{B1=17.0},{GG=4},{H1=13.3},{L=44.0},{A3=30.5},{A2=33.5},{X1=3.0},{ABSD=3.000},{KLEMTYP=HKPL},{ARTIKEL=HK1514D},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK1514D},{ADAPTERPLA=PHK15-4},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=CPC},{SCHIENTYP=HRC(HRU)},{GROESSE=15},{WAGENTYP=HRC-MN},{ABDECKBAND=nein},{HALTEKRAFT=1200},{RICHT=von oben},{G=M4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1514D
ADAPTERPLA
item number distance plate
PHK15-4
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
rail manufacturer
CPC
SCHIENTYP
type of Rail
HRC(HRU)
GROESSE
size
15
mm
WAGENTYP
type of Carriage
HRC-MN
ABDECKBAND
cover strip usable
no
HALTEKRAFT
holding force
1200
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
15.00
mm
OWM
Clamping width min.
12.00
mm
D
fastening surface/rail base
28.0
A
width
47.0
mm
B
length
24.0
mm
G
fastening screw thread
M4
H
depth of the fastening screw thread
5.0
mm
C
clearance
6.5
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
24.0
mm
E
casing height
17.5
mm
T
thickness of distance plate
4.0
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
5
Nm
B2
fixing holes position / length
4.0
mm
A1
fixing holes / width
17.0
mm
B1
fixing holes / length
17.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
13.3
mm
L
clampimg lever length
44.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
30.5
mm
A2
clampimg lever released
33.5
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK1514D-PHK15-4-CPCHRC(HRU)-HRC-MN-15
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..