??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1511A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
IGUS
SCHIENTYP
Schienentyp
TS-01
GROESSE
Schienengröße
15 mm
WAGENTYP
Wagentyp
TWA-01
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
250
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
22.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0
A
Breite
47.0 mm
B
Länge
23.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
C
Lichtehöhe
4.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
20.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
5 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
4.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
15.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
15.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
14.9 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A3
Hebel eingerastet
30.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1511A-IGUSTS-01-TWA-01-15