??
Choix du modèle CAO
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
HK manual clamping - with clampimg lever
Nomenclature
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1511A
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
IGUS
SCHIENTYP
type of Rail
TS-01
GROESSE
size
15 mm
WAGENTYP
type of Carriage
TW-01
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
250
RICHT
installation way
from above
OW
Clamping width
22.00 mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
24.0
A
width
47.0 mm
B
length
23.0 mm
G
fastening screw thread
M4
H
depth of the fastening screw thread
5.0 mm
C
clearance
4.0 mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
24.0 mm
E
casing height
20.0 mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
5 Nm
B2
fixing holes position / length
4.0 mm
A1
fixing holes / width
15.0 mm
B1
fixing holes / length
15.0 mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
14.9 mm
L
clampimg lever length
44.0 mm
A3
clampimg lever unreleased
30.5 mm
A2
clampimg lever released
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: HK1511A-IGUSTS-01-TW-01-15
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.