??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1505KR
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R16..(Kugel)
GROESSE
Schienengröße
15 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R1631 (FNS)
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
9.50 mm
OWM
Klemmbreite min.
9.30 mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0
A
Breite
47.0 mm
B
Länge
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
C
Lichtehöhe
5.0 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
19.0 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
4 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
4.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
17.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
17.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
14.3 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A3
Hebel eingerastet
30.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1505KR-Bosch RexrothR16..(Kugel)-R1631 (FNS)-15