{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hk_asmtab.prj},{NB=HK1505F-Bosch RexrothR20..(Kugel Resist)-R2031-15},{SORTIERUNG=2},{KLEMBREITE=MIN},{OW=0.00},{OWM=MIN},{D=24.0},{A=34.0},{B=20.0},{BMAX=20.0},{H=6.0},{C=4.2},{CC=4.2},{X=24.0},{E=19.8},{T=MIN},{ANZUGSMOMENT=3},{BN=15.500},{HN=10.100},{B2=5.0},{A1=10.0},{B1=10.0},{GG=3},{H1=12.9},{L=40.0},{A3=29.8},{A2=33.3},{X1=3.5},{ABSD=2.500},{KLEMTYP=HK},{ARTIKEL=HK1505F},{VERMERK=},{ARTIKELNUM=HK1505F},{ADAPTERPLA=},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Beschreibung},{SCHIENHERS=Bosch Rexroth},{SCHIENTYP=R20..(Kugel Resist)},{GROESSE=15},{WAGENTYP=R2031},{ABDECKBAND=ja},{HALTEKRAFT=130},{RICHT=von vorne},{G=M3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
HK manual clamping - with clampimg lever
BOM
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
item number clamping element
HK1505F
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
rail manufacturer
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
type of Rail
R20..(ball resist)
GROESSE
size
15
mm
WAGENTYP
type of Carriage
R2031
ABDECKBAND
cover strip usable
yes
HALTEKRAFT
holding force
130
RICHT
installation way
from front
OW
Clamping width
0.00
mm
OWM
Clamping width min.
mm
D
fastening surface/rail base
24.0
A
width
34.0
mm
B
length
20.0
mm
G
fastening screw thread
M3
H
depth of the fastening screw thread
6.0
mm
C
clearance
4.2
mm
X
fastening surface/rail base without adapting plate
24.0
mm
E
casing height
19.8
mm
T
thickness of distance plate
mm
ANZUGSMOMENT
fastening torque
3
Nm
B2
fixing holes position / length
5.0
mm
A1
fixing holes / width
10.0
mm
B1
fixing holes / length
10.0
mm
H1
clampimg lever axis/casing bottom
12.9
mm
L
clampimg lever length
40.0
mm
A3
clampimg lever unreleased
29.8
mm
A2
clampimg lever released
33.3
mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.5
mm
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
HK1505F-Bosch RexrothR20..(Kugel Resist)-R2031-15
REACH 인증서:
Yes
RoHS 인증서:
Yes
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..