??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1505F
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
Bosch Rexroth
SCHIENTYP
Schienentyp
R20..(Kugel Resist)
GROESSE
Schienengröße
15 mm
WAGENTYP
Wagentyp
R2031
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
130
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
0.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
24.0
A
Breite
34.0 mm
B
Länge
20.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M3
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
C
Lichtehöhe
4.2 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
19.8 mm
T
Dicke Distanzplatte
mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
3 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
5.0 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
10.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
10.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
12.9 mm
L
Handhebel Länge
40.0 mm
A3
Hebel eingerastet
29.8 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.3 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.5 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1505F-Bosch RexrothR20..(Kugel Resist)-R2031-15