??
CAD-Modellauswahl
Manuelles Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
HK manuelles Klemmelement - mit Handhebel
Stückliste
Manuelles Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
HK1501A
ADAPTERPLA
Bestellnummmer Distanzplatte
PHK15-4
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung
SCHIENHERS
Schienenhersteller
SBC
SCHIENTYP
Schienentyp
SBI
GROESSE
Schienengröße
15 mm
WAGENTYP
Wagentyp
SBI..SLL
ABDECKBAND
Schienenabdeckband einsetzbar
ja
HALTEKRAFT
Haltekraft
1200
RICHT
Montagerichtung
von oben
OW
Klemmbreite
15.00 mm
OWM
Klemmbreite min.
mm
D
Befestigungsfläche-Schienegrund
28.0
A
Breite
47.0 mm
B
Länge
24.0 mm
G
Befestigungsgewinde
M4
H
Befestigungsgewinde Tiefe
5.0 mm
C
Lichtehöhe
6.5 mm
X
Befestigungsfläche-Schienegrund ohne Adapterplatte
24.0 mm
E
Höhe Gehäuse
17.5 mm
T
Dicke Distanzplatte
4.0 mm
ANZUGSMOMENT
Anzugsmoment
5 Nm
B2
Befestigungsbohrungen Position/Länge
3.5 mm
A1
Befestigungsbohrungen/Breite
17.0 mm
B1
Befestigungsbohrungen/Länge
17.0 mm
H1
Gehäusegrund/Handhebel Achse
12.5 mm
L
Handhebel Länge
44.0 mm
A3
Hebel eingerastet
30.5 mm
A2
Hebel ausgerastet
33.5 mm
X1
Hebel ausgerastet plus
3.0 mm
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: HK1501A-PHK15-4-SBCSBI-SBI..SLL-15
Zertifikat REACH: Ja
Zertifikat RoHS: Ja
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.