{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/dkps.prj},{NB=DKPS1160-00-A},{ARTIKEL=DKPS1160-00-A},{ARTIKELNUM=DKPS1160-00-A},{ENDDVIS=ohne},{VERFUEGBARKEIT=standard},{AKTIV=J},{PDF1=PDF Massbild},{PDF2=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Lagertoleranzen},{GROESSE=160},{HALTEMOMENT=1000},{BDRUCKMIN=5.5},{BDRUCKMAX=6.0},{RICHT=von vorne},{OW=160},{D1=288.0},{D2=160.04},{B=20.0},{G1=G1/8},{G2=15/O-Ring 12x1.5},{L1=133.0},{GG1=6.8},{GG2=11.0},{H1=6.2},{LK1=270.0},{W1=60.0},{W2=20.0},{W3=20.0},{Z1=6},{Z2=12},{Z22=16},{G22=15},{Z=0.1},{SELEKTION=DKPS},{ZZA=U},{ZZB=U},{ZZC=J},{HALTEMPLUS=},{KLEMTYP=DKPS1160},{W4=10.0},{W5=11.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
DKPS1160-00-A pneumatic clamping element
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
DKPS pneumatic rotary clamping element with spring-loaded storage - opened with pressure
BOM
DKPS1160-00-A pneumatic clamping element
BESTELLNUM
item number clamping element
DKPS1160-00-A
VERFUEGBARKEIT
availability
standard
PDF1
data sheet
PDF data sheet
PDF2
installation instructions
PDF installation instructions
GROESSE
size of shaft
160
mm
HALTEMOMENT
static holding torque
1000
N*m
BDRUCKMIN
min. operating pressure
5.5
bar
BDRUCKMAX
max. operating pressure
6.0
bar
RICHT
installation way
from front
OW
Klemmbreite
160
mm
D1
outside-diameter
288.0
mm
D2
inside diameter
160.04
mm
B
width
20.0
mm
G1
air connection
G1/8
G2
counterbore for hydraulic connection
15/O-Ring 12x1.5
L1
position of air connection
133.0
mm
GG1
diameter of mounting holes
6.8
mm
GG2
diameter of mounting holes
11.0
mm
H1
counter bore depth of mounting hole
6.2
mm
LK1
circle diameter of mounting holes
270.0
mm
W1
angle between mounting holes
60.0
°
W2
angle between mounting holes / pneumatic connection
20.0
°
W3
angle between mounting holes
20.0
°
Z2
number of mounting holes overall
12
Z
closing time
0.1
s
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
DKPS1160-00-A
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..