??
CAD-Modellauswahl
DKPS1090-10-A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
DKPS Pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federspeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
DKPS1090-10-A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
DKPS1090-10-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
90 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
230 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
4.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.0 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
90 mm
D1
Außendurchmesser
185.0 mm
D2
Innendurchmesser
90.03 mm
B
Breite
17.0 mm
G1
Luftanschluss Gewindegröße
M5
G2
Anspiegelung für Anschluss
8/O-Ring 5x1.5
L1
Luftanschluss Position
87.5 mm
GG1
Befestigungsbohrungen Durchmesser
5.3 mm
GG2
Befestigungsbohrungen Kopfdurchmesser
9.4 mm
H1
Befestigungsbohrungen Kopfhöhe
5.1 mm
LK1
Befestigungsbohrungen Kreisdurchmesser
174.0 mm
W1
Winkel zwischen Befestigungsbohrungen
30.0 °
W2
Winkel zwischen Befestigungsbohrung und Anschluss
15.0 °
W3
Winkel zwischen Befestigungsbohrungen Reihe1 und Reihe2
0.0 °
Z2
Anzahl Befestigungsbohrungen insgesamt
12
Z
Schließzeit
0.1 s
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: DKPS1090-10-A
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.