??
CAD-Modellauswahl
DKPS1050-00-A Pneumatisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
DKPS Pneumatisches Rotationsklemmelement mit Federspeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
DKPS1050-00-A Pneumatisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
DKPS1050-00-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
GROESSE
Wellengröße
50 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
120 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.0 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
50 mm
D1
Außendurchmesser
145.0 mm
D2
Innendurchmesser
50.03 mm
B
Breite
17.0 mm
G1
Luftanschluss Gewindegröße
M5
G2
Anspiegelung für Anschluss
8/O-Ring 5x1.5
L1
Luftanschluss Position
67.5 mm
GG1
Befestigungsbohrungen Durchmesser
5.3 mm
GG2
Befestigungsbohrungen Kopfdurchmesser
9.4 mm
H1
Befestigungsbohrungen Kopfhöhe
5.1 mm
LK1
Befestigungsbohrungen Kreisdurchmesser
134.0 mm
W1
Winkel zwischen Befestigungsbohrungen
45.0 °
W2
Winkel zwischen Befestigungsbohrung und Anschluss
22.5 °
W3
Winkel zwischen Befestigungsbohrungen Reihe1 und Reihe2
0.0 °
Z2
Anzahl Befestigungsbohrungen insgesamt
8
Z
Schließzeit
0.1 s
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: DKPS1050-00-A
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.