??
CAD-Modellauswahl
DKHS1395-00-A Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
DKHS Hydraulisches Rotationsklemmelement mit Federspeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
DKHS1395-00-A Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
DKHS1395-00-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Lagertoleranten
PDF Lagertoleranzen
GROESSE
Wellengröße
395 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
6000 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
100.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110.0 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
395 mm
B
Breite
26.0 mm
B1
Nenn-Abstimmmass
10.05 mm
D1
Außendurchmesser Gehäuse
523.0 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
368.0 mm
G
Gewinde für Hebe- und Haltevorrichtung
M8
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
8.4 mm
GG1
Durchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
8.4 mm
G2
Anspiegelung für Anschluss/Entlüftung
16.3/ O-Ring 10x2
GG2
Kopfdurchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
15.0
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
9.0 mm
L1
Position von der Anspiegelung Hydraulikanschluss
252.5 mm
L2
Position von der Anspiegelung
252.5 mm
LK1
Kreisdurchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
505.0 mm
LK2
Kreisdurchmesser Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
382.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
7.5 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
7.5 °
W3
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
7.5 °
W4
Winkel Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
15.0 °
WANSCHL
3.8
Z1
Anzahl Befestigungsbohrungen Gehäuse
48 mm
Z2
Anzahl Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
24 mm
Z3
Anzahl Montage / Demontagebohrungen
4 mm
Z
Schließzeit
0.030 s
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: DKHS1395-00-A