??
CAD-Modellauswahl
DKHS1320-00-A Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
DKHS Hydraulisches Rotationsklemmelement mit Federspeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
DKHS1320-00-A Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
DKHS1320-00-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Lagertoleranten
PDF Lagertoleranzen
GROESSE
Wellengröße
320 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
3900 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
100.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110.0 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
320 mm
B
Breite
22.0 mm
B1
Nenn-Abstimmmass
8.05 mm
D1
Außendurchmesser Gehäuse
448.0 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
298.0 mm
G
Gewinde für Hebe- und Haltevorrichtung
M6
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
6.4 mm
GG1
Durchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
6.4 mm
G2
Anspiegelung für Anschluss/Entlüftung
16.3/ O-Ring 10x2
GG2
Kopfdurchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
11.0
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
6.0 mm
L1
Position von der Anspiegelung Hydraulikanschluss
213.0 mm
L2
Position von der Anspiegelung
207.0 mm
LK1
Kreisdurchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
430.0 mm
LK2
Kreisdurchmesser Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
309.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
20.0 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
10.0 °
W3
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
20.0 °
W4
Winkel Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
15.0 °
WANSCHL
10.0
Z1
Anzahl Befestigungsbohrungen Gehäuse
24 mm
Z2
Anzahl Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
24 mm
Z3
Anzahl Montage / Demontagebohrungen
2 mm
Z
Schließzeit
0.030 s
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: DKHS1320-00-A