??
CAD-Modellauswahl
DKHS1180-00-A Hydraulisches Klemmelement
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
DKHS Hydraulisches Rotationsklemmelement mit Federspeicher - mit Druck öffnend
Stückliste
DKHS1180-00-A Hydraulisches Klemmelement
BESTELLNUM
Bestellnummer Klemmung
DKHS1180-00-A
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard
PDF1
Maßbild
PDF Maßbild
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung
PDF3
Lagertoleranten
PDF Lagertoleranzen
GROESSE
Wellengröße
180 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
1300 N*m
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
100.0 bar
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
110.0 bar
RICHT
Montagerichtung
von vorne
OW
Klemmbreite
180 mm
B
Breite
20.0 mm
B1
Nenn-Abstimmmass
7.45 mm
D1
Außendurchmesser Gehäuse
308.0 mm
D2
Innendurchmesser Spannzange
158.0 mm
G
Gewinde für Hebe- und Haltevorrichtung
M6
G1
Durchmesser Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
6.4 mm
GG1
Durchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
6.4 mm
G2
Anspiegelung für Anschluss/Entlüftung
16.3/ O-Ring 10x2
GG2
Kopfdurchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
11.0
H1
Befestigungsbohrungen Gehäuse Kopfhöhe
6.0 mm
L1
Position von der Anspiegelung Hydraulikanschluss
143.0 mm
L2
Position von der Anspiegelung
137.0 mm
LK1
Kreisdurchmesser Befestigungsbohrungen Gehäuse
290.0 mm
LK2
Kreisdurchmesser Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
169.0 mm
W1
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
30.0 °
W2
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
15.0 °
W3
Winkel Befestigungsbohrungen Gehäuse
30.0 °
W4
Winkel Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
22.5 °
WANSCHL
15.0
Z1
Anzahl Befestigungsbohrungen Gehäuse
16 mm
Z2
Anzahl Befestigungsbohrungen Wellenanbindung
16 mm
Z3
Anzahl Montage / Demontagebohrungen
2 mm
Z
Schließzeit
0.030 s
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: DKHS1180-00-A