??
Choix du modèle CAO
SB50-180-C
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Zimmer Group
Description
SB50-C - SB190 - Schwenkbacken
Nomenclature
SB50-180-C
SERIE
SB50-B - SB190
SB50-180-C
ZUWEISUNG
180.000 mm
KB
Support détecteur d‘un détecteur de proximité inductif
ANSCHLAG
Butée/Angle de rotation
deg
GEWICHT
Poids
0.750 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Certificat REACH: Yes
Certificat RoHS: Yes
Type Code: SB50-180-C
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.