??
CAD model selection
SF74MLD6-C
HELP_VARIABLE
Company
Zimmer Group
Description
SERIE SF - Flat swivel unit
Bill of material
SF74MLD6-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flat Swivel Units
SF74MLD6-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Attachment Kit ANS
DRV
Drossel
DRVM5X4
GEWICHT
Weight
3.100 kg
Classifications
CNS
Object Properties:
Order Number: SF74MLD6-C
Physical Properties:
Mass: 3.1 kg