??
Selezione modello CAD
SF74MLD4-C
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
SERIE SF - Unità rotante piatta
Lista materiale
SF74MLD4-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Unità rotanti piatte
SF74MLD4-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Adattatore ANS
DRV
Drossel
DRVM5X4
GEWICHT
Peso
2.600 kg
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: SF74MLD4-C
Physical Properties:
Mass: 2.6 kg
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.