{zimmergroup/handhabungstechnik/schwenk-und-drehmodule/pneumatisch/flachschwenkeinheiten/sch_sf_c_asmtab.prj},{NB=SF74-180N-C(000)},{ABFR=9.000},{IF=9.000},{GRUNDSTELL=0.0},{ML=0.0},{HUBNULL=0.000},{HUBX=180.0},{HUBXX=180.0},{HUBXXX=0.0},{HUBXXXX=0.0},{STATUS=0.000},{ANSY=10},{ANSW=11.000},{M=1.000},{Z=18.000},{L=120.000},{B=74.000},{H=45.000},{L1=60.000},{L2=76.000},{L3=8.000},{L4=12.000},{L5=10.500},{L6=6.200},{L7=6.200},{L8=62.000},{L9=0.000},{L10=5.000},{L11=6.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=17.000},{L20=16.000},{L21=5.000},{L22=5.000},{L23=50.000},{L24=5.000},{L25=35.000},{L26=5.000},{L27=7.000},{L28=0.000},{L29=5.000},{L30=6.000},{L31=26.500},{L32=18.000},{L33=18.000},{GRUNDSTELLUNG=0.000},{ENDSTELLUNG=0.000},{ANS=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SF74-180N-C
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE SF - Flat swivel unit
BOM
SF74-180N-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flat Swivel Units
SF74-180N-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Attachment Kit ANS
Ohne Anbausatz
Mit ANS0010 Zubehör
Ohne Anbausatz
Mit ANS0010 Zubehör
DRV
Drossel
DRV1-8X6
GEWICHT
Weight
1.800
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
SF74-180N-C
Physical Properties:
Mass:
1.8
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..