??
CAD-Modellauswahl
SF50-180D4-C
HELP_VARIABLE
Firma
Zimmer Group
Beschreibung
SERIE SF - Flachschwenkeinheit
Stückliste
SF50-180D4-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flachschwenkeinheit mit Stoßdämpfer
SF50-180D4-C
GRUNDSTELLUNG
0° ODER 90° ODER 180° // VON 0° BIS 180° STUFENLOS EINSTELLBAR
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Anbausatz ANS
DRV
Drossel
DRVM5X4
GEWICHT
Gewicht
0.760 kg
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: SF50-180D4-C
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.76 kg