{zimmergroup/handhabungstechnik/schwenk-und-drehmodule/pneumatisch/flachschwenkeinheiten/sch_sf_c_asmtab.prj},{NB=SF195-180D8-C(000)},{ABFR=63.000},{IF=51.000},{GRUNDSTELL=0.0},{ML=0.0},{HUBNULL=0.000},{HUBX=180.0},{HUBXX=180.0},{HUBXXX=0.0},{HUBXXXX=0.0},{STATUS=0.000},{ANSY=43},{ANSW=99.000},{M=2.500},{Z=24.000},{L=324.000},{B=195.000},{H=114.000},{L1=162.000},{L2=240.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=18.500},{L6=12.500},{L7=12.500},{L8=0.000},{L9=200.000},{L10=10.000},{L11=10.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=147.000},{L15=198.000},{L16=70.000},{L17=35.000},{L18=108.000},{L19=40.000},{L20=80.000},{L21=13.160},{L22=14.000},{L23=160.000},{L24=17.000},{L25=80.000},{L26=12.000},{L27=18.000},{L28=160.000},{L29=10.000},{L30=8.000},{L31=99.500},{GRUNDSTELLUNG=0.000},{ENDSTELLUNG=0.000},{ANS=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SF195-180D8-C
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE SF - Flat swivel unit
BOM
SF195-180D8-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flat Swivel Units
SF195-180D8-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Attachment Kit ANS
Ohne Anbausatz
Mit ANS0043 Zubehör
Ohne Anbausatz
Mit ANS0043 Zubehör
DRV
Drossel
DRV1-4X8
GEWICHT
Weight
32.300
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
SF195-180D8-C
Physical Properties:
Mass:
32.3
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..