{zimmergroup/handhabungstechnik/schwenk-und-drehmodule/pneumatisch/flachschwenkeinheiten/sch_sf_c_asmtab.prj},{NB=SF155N-C(000)},{ABFR=47.000},{IF=34.000},{GRUNDSTELL=1.0},{ML=0.0},{HUBNULL=0.000},{HUBX=180.0},{HUBXX=0.1},{HUBXXX=0.0},{HUBXXXX=0.0},{STATUS=0.000},{ANSY=0},{ANSW=99.000},{M=2.000},{Z=28.000},{L=301.000},{B=155.000},{H=84.000},{L1=150.500},{L2=200.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=16.500},{L6=10.500},{L7=10.400},{L8=0.000},{L9=240.000},{L10=10.000},{L11=12.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=38.000},{L20=60.000},{L21=13.160},{L22=14.000},{L23=160.000},{L24=9.500},{L25=65.000},{L26=10.000},{L27=15.000},{L28=160.000},{L29=8.000},{L30=8.000},{L31=94.500},{L32=41.000},{L33=30.500},{GRUNDSTELLUNG=0.000},{ENDSTELLUNG=0.000},{ANS=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SF155N-C
HELP_VARIABLE
회사명
Zimmer Group
내용
SERIE SF - Flat swivel unit
BOM
SF155N-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Flat Swivel Units
SF155N-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Attachment Kit ANS
Ohne Anbausatz
Ohne Anbausatz
DRV
Drossel
DRV1-4X8
GEWICHT
Weight
16.500
kg
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
SF155N-C
Physical Properties:
Mass:
16.5
kg
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..