??
Selezione modello CAD
SF155-180N-C
HELP_VARIABLE
Azienda
Zimmer Group
Descrizione
SERIE SF - Unità rotante piatta
Lista materiale
SF155-180N-C
INFORMATION
TECHNISCHE DATEN
SERIE
Unità rotanti piatte
SF155-180N-C
GRUNDSTELLUNG
0° oder 90° oder 180° // von 0° bis 180° Stufenlos einstellbar
ENDSTELLUNG
90°oder -90 oder 180° // von Grundstellung° bis 180° Stufenlos einstellbar
ANS
Adattatore ANS
DRV
Drossel
DRV1-4X8
GEWICHT
Peso
15.800 kg
Classificazioni
CNS
Object Properties:
Order Number: SF155-180N-C
Physical Properties:
Mass: 15.8 kg
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.